MS6-EE
首頁
產品
壓縮空氣處理
開關閥和緩啓動閥
MS 系列
電控開關閥 MS-EE
MS6-EE
MS6-EE-1/4-10V24
+4
開關閥
MS6-EE-1/4-10V24
542584
GTIN: 4052568180652
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2600 l/min
工作壓力
4 bar - 10 bar
驅動方式
電動