電控開關閥 MS-EE
首頁
產品
壓縮空氣處理
開關閥和緩啓動閥
MS 系列
電控開關閥 MS-EE
MS6-EE
開關閥 MS6-EE
所有氣源處理功能:壓力控制、開啟、過濾器控制和具有安全功能的緩啓動閥、過濾器、壓力和流量感測器、乾燥器、水分離器、感測器、油霧器和分氣塊。每種應用都有適合的解決方案,有規格 4、6、9 和 12 可供選擇。
電動三口二位閥,用於氣動設備通風和排氣
在接口 3 上可安裝一個消音器或透過接管的方式排氣
供電電壓 24 V DC, 110, 230 V AC
可選配壓力表和壓力感測器
具有電磁線圈,不具有插座
正常額定流量 <=6 。500網格尺寸下的公升/分鐘62毫米
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_CN.PDF