步進馬達 EMMT-ST

通過 UL 認證,採用堅固連接技術的步進馬達,適用於對 IP 等級要求較高的應用。
  • 馬達在 IP65 中(IP40 為馬達軸)
  • 絕對編碼器,單圈或多圈(無電池)
  • 3 種 MH 法蘭規格:0.25 Nm … 9.4 Nm
  • 可選配停車制動器
  • 透過配備馬達校正表的「電子銘牌」自動檢測馬達
  • 應用溫度可低至 -15°C
  • OCP 導線(OCP:One Cable Plug,單電纜插頭)配備 M17 整體式插頭,可擺動 310°
  • 電纜長度達 25 m
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合