伺服驅動器 CMMT-AS

精巧型伺服驅動器,用於點對點和插補運動,適用於各種基於乙太網的匯流排系統,可直接整合到不同控制器製造商的系統環境中。
  • 市場上最精簡的伺服驅動器之一
  • 精確的力、速度和位置控制
  • 新型多通訊協定設備 (CMMT-...-MP) 可將多種現場匯流排(Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus)整合到一個伺服驅動器硬體中
  • 自動調整可實現便捷調試,並自動優化旋轉和直線運動的控制行為
  • 最新一代伺服驅動系統,具有最優的價格和尺寸
  • 無需軟體即可配置標準功能安全特性(STO、SBC)。
  • 經過優化,具有伺服馬達 EMMT-AS
  • 通用應用
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合
  • 擴充功能安全特性(SS)1 ,SS2 (SLS、SOS、簡訊…) 可透過現場匯流排或 I/O 進行控制,並提供引導式偵錯和驗證
  • 透過高效控制達成永續運行