緩啟動/快速排氣閥 MS-SV
首頁
產 品
壓縮空氣處理
開關閥和緩啓動閥
MS 系列
緩啟動/快速排氣閥 MS-SV
MS9-SV
緩啟動/快速排氣閥 MS9-SV
所有氣源處理功能:壓力控制、開啟、過濾器控制和具有安全功能的緩啓動閥、過濾器、壓力和流量感測器、乾燥器、水分離器、感測器、油霧器和分氣塊。每種應用都有適合的解決方案,有規格 4、6、9 和 12 可供選擇。
具有安全功能
用於快速、安全地解除壓力和緩慢形成壓力
可設定的建壓時間
可調式接通壓力
供電電壓 24 V DC
正常額定流量 <=20 。000網格尺寸下的公升/分鐘90毫米
Downloads
MS-SV_CN.PDF