緩啓動閥 MS12-DE
所有氣源處理功能:壓力控制、開啟、過濾器控制和具有安全功能的緩啓動閥、過濾器、壓力和流量感測器、乾燥器、水分離器、感測器、油霧器和分氣塊。每種應用都有適合的解決方案,有規格 4、6、9 和 12 可供選擇。
- 二口二位閥,用於對具有可電切換的壓力切換點的氣動設備緩慢通風
- 供電電壓 24 V DC, 110, 230 V AC
- 可切換的壓力切換點
- 用於緩慢且安全地將驅動器運作到初始位置
- 避免突然和不可預知的運動
- 可設定的建壓時間
- 正常額定流量 <=22 。000網格尺寸下的公升/分鐘124毫米