Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2024 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневматичні приводи

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневмоциліндр короткоходовий AEVC-4-2,5-P

188050

GTIN 4052568076382

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
4 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4.9 N
Крок
2.5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін