Пневмоциліндр короткоходовий ADVC, AEVC
Пневмоциліндр швидкої дії з чудовим співвідношенням сил розтягування та зі схемою отворів відповідно до VDMA 24562.
- Дуже коротка загальна довжина
- Високе зусилля при малих розмірах
- Шток поршня з внутрішньою або зовнішньою різьбою
- Оптимізований за протором для встановлення та висотою
- Схема монтажних отворів згідно VDMA 24562 від Ø 32 мм
- Для визначення положення за допомогою безконтактного перемикача для Т-подібного і круглого пазу