Пневмоциліндр короткоходовий ADVC-4-2,5-A-P
188054
GTIN 4052568076429
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
4 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7.5 N
Крок
2.5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін