DNCT
Додому
Продукти
Приводи
Пневматичні приводи
Тандемні пневмоциліндри, пневмоциліндри із збільшеним зусиллям та багатопозиційні пневмоциліндри
Тандемний пневмоциліндр і пневмоциліндр із збільшеним зусиллям
DNCT
DNCT-100- -PPV-A
Тандемний пневмоциліндр
DNCT-100- -PPV-A
191111
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Каталог запасних частин
Завантаження...
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
9130 N
Крок
3 mm - 500 mm