Компактний пневмоциліндр ADN-S-6-10-I
4886886
GTIN 4052568419028
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
17 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування