Компактний пневмоциліндр ADN-S-10-5-I

4887523

GTIN 4052568419035

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47 N
Крок
5 mm
Демпфування
Без демпфування