Компактний пневмоциліндр ADN-S-40-15-I-P

5138598

GTIN 4052568794170

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін