Компактний пневмоциліндр ADN-S-40-10-I-P-A

5138607

GTIN 4052568299743

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін