Компактний пневмоциліндр ADN-S-10-10-I-A

5177085

GTIN 4052568420192

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування