Круглий пневмоциліндр DSNU-S-8-80-P-A-MQ

5205906

GTIN 4052568420321

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
30.2 N
Крок
80 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін