Ми пропонуємо вам DSNU-S, наш аналог стандартного циліндра DSNU, більш тонкий і короткий варіант із таким самим ходом. Що дозволяє заощадити додатковий простір. Для сталого розвитку та ресурсозбереження.
Цей компактний пневматичний циліндр подвійної дії економить матеріал і, отже, вагу. Це робить цей привід ідеальним не лише для застосувань, де обмежений простір, але й там, де його потрібно переміщувати, як рухому масу. Пневматичний циліндр DSNU-S можна монтувати з допомогою лише однієї різьби зі сторни штока, таким чином заощаджуючи зусилля та час на монтажі з самого початку.
Просте використання цього компактного пневматичного приводу завдяки додатковим поверхням під ключ, фіксованому або саморегульованому демпферу та можливості поєднання його з самонастроювальним безконтактним давачем наближення SDBT-MSX роблять установку та введення в експлуатацію простими для вас.
Ця нова серія циліндрів, а також згадані аксесуари є частиною основного асортименту Festo. Доступні по всьому світу та швидко доставляються за привабливою ціною.
Цей круглий циліндр подвійної дії розроблений для робочого тиску до 10 бар і доступний з типовими кроками ходу до 200 мм. Стійке до зносу ущільнення поршневого штока з корозійно-стійкої нержавіючої сталі забезпечує тривалий термін служби та мінімальне тертя.
Привід, який, незважаючи на кріплення на зовнішній стороні циліндра, не додає об’єму та залишається коротким, ніби створений для всіх тих ситуацій, коли для встановлення доступні лише невеликі місця Циліндр також можна встановити за допомогою кріплень, попередньо зібраних на трубі з нержавіючої сталі.
Якщо місця в системі особливо мало, можна вибрати різні торцеві кришки. Підходить для необхідної ситуації встановлення з різьбою або без неї, особливо тонкий з осьовим підключенням повітря або з підшипниками для поворотних рухів.
Унікальний ключ продукту Festo також можна знайти на зовнішній стороні циліндра, за допомогою якого ви можете за лічені секунди отримати технічні дані, документацію або інформацію про запасні частини.
Як ми можемо допомогти вам будувати менші машини та швидко налаштовувати їх? Наші компактні пневмоциліндри створені для того, щоб вам у цьому допомогти.