Круглий пневмоциліндр DSNU-S-8-100-P-A-MQ
5205907
GTIN 4052568420338
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
30.2 N
Крок
100 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін