Круглий пневмоциліндр DSNU-S-12-20-P-A-MQ

5211898

GTIN 4052568420369

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
67.9 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін