Круглий пневмоциліндр DSNU-S-12-60-P-A-MQ
5211904
GTIN 4052568420413
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
67.9 N
Крок
60 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сто рін