Круглий пневмоциліндр DSNU-S-16-30-PPS-A-MQ
5217239
GTIN 4052568420710
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
30 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні