Круглий пневмоциліндр DSNU-S-20-10-P-A-MX

5224633

GTIN 4052568421205

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін