Круглий пневмоциліндр DSNU-S-20-60-PPS-A-MX
5225840
GTIN 4052568421397
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
60 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні