Круглий пневмоциліндр DSNU-S-20-125-PPS-A-MX
5225843
GTIN 4052568421427
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
125 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амор тизація у кінцевому положенні