Круглий пневмоциліндр DSNU-S-25-100-P-A-MX
5228236
GTIN 4052568421571
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
294.5 N
Крок
100 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін