Круглий пневмоциліндр DSNU-S-25-30-PPS-A-MX
5228453
GTIN 4052568421625
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
294.5 N
Крок
30 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні