Пневмоциліндр короткоходовий ADVC-12-5-P-A
530572
GTIN 4052568085865
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
68 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін