Компактний пневмоциліндр ADN-S-12-30-A-P

8091423

GTIN 4052568461485

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
68 N
Крок
30 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін