Компактний пневмоциліндр ADN-S-20-40-A-P
8091437
GTIN 4052568461546
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
40 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін