Компактний пневмоциліндр ADN-S-16-15-A-P-A

8091667

GTIN 4052568301521

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін