Компактний пневмоциліндр ADN-S-40-5-A-P-A
8092050
GTIN 4052568301590
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох стор ін