Компактний пневмоциліндр ADN-S-50-30-A-P-A
8092074
GTIN 4052568301712
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
30 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін