Компактний пневмоциліндр ADN-S-6-10-A-F1A

8142514

GTIN 4052568570422

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
17 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування