Компактний пневмоциліндр ADN-S-10-5-I-F1A

8142518

GTIN 4052568570460

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47 N
Крок
5 mm
Демпфування
Без демпфування