Компактний пневмоциліндр ADN-S-12-15-A-P-A-F1A
8142578
GTIN 4052568570620
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
68 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін