Компактний пневмоциліндр ADN-S-20-10-A-P-A-F1A
8142767
GTIN 4052568570927
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін