Компактний пневмоциліндр ADN-S-25-50-A-P-A-F1A
8142835
GTIN 4052568571207
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
50 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін