Компактний пневмоциліндр ADN-S-50-10-I-P-A-F1A
8142898
GTIN 4052568571627
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін