Компактний пневмоциліндр ADN-S-63-45-A-P-A-F1A

8142935

GTIN 4052568571993

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
45 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін