Компактний пневмоциліндр CDC

Дуже компактний стандартний пневмоциліндр згідно ISO 21287. Конструкція легко чиститься, підвищений захист від корозії, великий вибір варіантів штока, можливість сконфігурувати версію для індивідуальних застосувань.
  • ISO 21287
  • До 50% менше місця для встановлення, ніж у аналогічних циліндрах ISO згідно ISO 15552
  • Ззручний для очищення дизайн
  • Підвищений захист від корозії
  • Широкий вибір варіантів для індивідуальних застосувань
  • Шток поршня з внутрішньою або зовнішньою різьбою
  • З сигналізацією положення штока