Компактний пневмоциліндр подвійної дії, дюйм ADN

Стандартний пневмоциліндр згідно ISO 21287 з фіксованим або саморегульованим демпфуванням та великою кількістю варіантів.
  • Шток поршня з внутрішньою або зовнішньою різьбою
  • До 50% менше місця для встановлення, ніж у аналогічних циліндрах ISO згідно ISO 15552
  • Широкий вибір варіантів для індивідуальних застосувань
  • З сигналізацією положення штока