Круглий пневмоциліндр, дюймова версія DPRA

Круглий пневмоциліндр з нержавіючої сталі, дюймовий циліндр, що не підлягає ремонту. З’єднання циліндрів NPT, дюймова різьба на штоках і повні розміри в дюймах. Конструкція круглого корпусу, що заощаджує простір, з різноманітними варіантами монтажу ідеально підходить для використання в пакувальному обладнанні.
  • Пряма взаємодія зі звичайними круглими дюймовими циліндрами
  • 10 розмірів отворів від 9/16" до 3" з широким діапазоном опцій для максимальної гнучкості
  • Циліндр з нержавіючої сталі 304 гарантує довговічність і тривалий термін служби з постійними експлуатаційними властивостями
  • Встановлюється безпосередньо в існуючі конструкції,, а легка заміна робить його ідеальним вибором для MRO
Нове:

Зміни продукту