Стопор DFST
За допомогою стопороного пневмоциліндра DFST ви можете м’яко зупиняти заготовки завдяки амортизованому важелю без вібрацій та шуму. Регульований робочий напрямок робить DFST дуже універсальним, а його міцна конструкція дозволяє витримувати ударні навантаження до 800 кг.
- Версія з похилим важелем
- Вбудований регульований амортизатор для плавної та адаптивної зупинки
- Ударне навантаження до 800 кг
- З сигналізацією положення поршня
- Регульований активний напрямок завдяки поворотному важелю перемикання (90°, 180°, 270°)
- Блокуючий механізм важеля
- Деактивація похилого важеля
- Конструкція ролика з поліаміду або сталі