Đồng hồ áp suất PAGN-26-10-P10-RG

8090378

GTIN 4052568462178

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kiểu gắn
Lắp đặt đường dây
Vùng hiển thị
0 bar - 10 bar
Cổng nối khí nén
Khối di chuyển 10mm
Độ chính xác của phép đo
4
Vùng hiển thị
0 MPa - 1 MPa