Bộ hiển thị áp suất
Homepage
Các sản phẩm
Van và cụm van
Van cụm
Phụ kiện cho cụm van
Bộ hiển thị áp suất
PAGN
Áp kế PAGN
Áp suất theo DIN EN 837-1 để gắn vào một mối nối vít cắm. Phạm vi hiển thị lên đến 16 bar / 230 psi.
Thiết kế dựa trên EN 837-1
Đơn vị hiển thị bar, psi, MPa
Downloads
Thông tin sản phẩm