Cảm biến lưu lượng SFAE
Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
- Giao tiếp IO-Link® thông minh giúp thiết lập tham số từ xa hiệu quả.
- Kích thước nhỏ gọn với bề rộng lưới chỉ 10 mm
- Màn hình LED hiển thị lưu lượng theo phần trăm
- Ngõ ra điện áp analog có thể điều chỉnh
- Thao tác trực quan chỉ với một nút bấm và chức năng Teach-in.
- Các ngõ ra chuyển mạch (PNP/NPN, NO/NC)