Van bi VZBA

Để kiểm soát trơn tru về môi trường xâm thực hoặc khí trong hệ thống đường ống: van bi 3 ngã tự động VZBA được làm bằng thép không gỉ.
  • Van bi 2 chiều hoặc 3 chiều tự động
  • Phiên bản thép không gỉ
  • Trục chống thổi
  • Có thể vận hành bằng tay thông qua cánh tay đòn
  • kết nối ren theo EN 10226-1
  • Mặt bích lắp theo ISO 5211
  • Sử dụng trong các vùng 1, 21, 2, 22