8
VTSA
140
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Ventilinseln > Norm-Ventilinseln >
Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
• Robuste und flexible Ventilinsel
• Baubreite 18 und 26 mm: ISO
15407-2, Baubreite 42 und 52 mm:
ISO 5599-2
• Baubreite 18 mm, 26 mm, 42 mm und
52 mm auf einer Ventilinsel ohne
Adapter kombinierbar
• Komplettes, durchgängiges Ventilpro-
gramm
• Umfassende Höhenverkettung: Druck-
regler-, Drossel-, Vertikaldruckabsperr-
platte u.a.
• Sicherheitsfunktionen integriert
• Durchfluss : 550 ... 2900 l/min
• Durchflussoptimierte Ausführung
VTSA-F: 700 … 4000 l/min
• Hoher Druckbereich: –0,9 … 10 bar
Merkmale
Innovativ
• Hochleistungsventile in robustem
Metallgehäuse
• Fünf Ventilgrößen auf einer Ventilinsel
(Baubreite 65 mm mit Adapter)
• Durchgängig vom Multipol- bis zum
Feldbusanschluss und Steuerblock
• Dreamteam: Feldbus-Ventilinsel
passend zur elektrischen Peripherie
CPX. Damit:
–
–
Zukunftsweisendes, internes
Kommunikationssystem zur Ansteu-
erung der Ventile und CPX
Baugruppen
–
–
Vier Ventilgrößen auf einer Venti-
linsel ohne Adapter
• Ventilfunktionen für Integration in
Steuerungsarchitekturen höherer Kate-
gorie nach EN ISO 13849-1
Variabel
• Vielseitig konfigurierbares, modulares
System
• Erweiterbar bis zu 32 Magnetspulen
• Nachträglicher Umbau und Erweite-
rung einfach möglich
• Verkettungsplatten mit vier Schrauben
erweiterbar, robuste Kanaltrennungen
auf Metallträger
• Innovative Funktionsmodule integ-
rierbar
• Flexible Luftversorgung und variable
Druckzonen durch Versorgungsplatten
• Reversbetrieb
• Hoher Druckbereich –0,9 … 10 bar,
Durchflussbereich 550 … 4000 l/min
• Vielseitige Ventilfunktionen
• Ventile 24 V DC oder 110 V AC
Betriebssicher
• Robuste und langlebige Komponenten
aus Metall
–
–
Ventile
–
–
Verkettungsplatten
–
–
Dichtungen
• Schnelle Fehlersuche durch LED am
Ventil und Diagnose über Feldbus
• Servicesicherheit durch einfach und
schnell wechselbare Ventile
• Handhilfsbetätigung wahlweise
tastend, tastend/rastend oder verdeckt
• Langlebig durch bewährte Kolben-
schieberventile
• Großflächiges und dauerhaftes
Beschriftungssystem
• Einschaltdauer 100%
Montagefreundlich
• Einbaufertig montierte und geprüfte
Einheit
• Minimierter Aufwand bei Auswahl,
Bestellung, Montage, Inbetriebnahme
• Solide Wandbefestigung oder
Hutschienenmontage
Elektrische Anschlussmöglichkeiten
Multipolanschluss
Die Signalansteuerung von der Steuerung zur Ventilinsel erfolgt über eine mehradrige vorkonfektionierte Verbindungsleitung oder
selbstkonfektionierbaren Multipolanschluss. Dadurch wird der Installationsaufwand erheblich reduziert.
Die Ventilinsel kann mit maximal 32 Ventilen mit maximal 32 Magnetspulen bestückt werden.
Ausführungen
• Multipolanschluss mit Klemmleiste (Zugfederklemme)
• Verbindungsleitung für Multipol-Anschlüsse fertig konfektioniert (Sub-D)
• Sub-D Steckverbinder selbst konfektionierbar 37-polig
• Rundsteckverbinder M23, 19-polig
AS-Interface-Anschluss
Eine Besonderheit des AS-Interface ist die gleichzeitige Übertragung von Daten und Energie über ein 2-adriges Kabel. Durch die
codierte Kabelform ist ein Verpolen ausgeschlossen.
Die Ventilinsel mit AS-Interface ist in folgenden Ausführungen lieferbar:
• Mit einem bis acht modularen Ventilplätzen (max. 8 Magnetspulen). Das entspricht 1 bis 8 VTSA-Ventilen.
• Mit allen verfügbaren Ventilfunktionen
Die Anschlusstechnik der Eingänge ist wählbar wie bei CPX: M8, M12, Schnellanschluss, Sub-D, Zugfederklemme (Klemmen IP20).