Table of Contents Table of Contents
Previous Page  144 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 144 / 250 Next Page
Page Background

8

VTSA

142

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue / ...

Ventilinseln > Norm-Ventilinseln >

Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Merkmale

Die modulare Pneumatik

Die modulare Bauweise der VTSA/VTSA-F ermöglicht eine hohe Flexibilität bereits im

Planungsstadium und bietet höchste Servicefreundlichkeit im Betrieb.

Das System besteht aus Verkettungsplatten und Ventilen.

Die Verkettungsplatten sind miteinander verschraubt und bilden so das Trägersystem

für die Ventile.

Sie enthalten intern die Anschlusskanäle zur Druckversorgung und zur Entlüftung der

Ventilinsel, sowie pro Ventil die Arbeitsanschlüsse für die Pneumatikzylinder.

Jede Verkettungsplatte ist mit vier Schrauben mit der nachfolgenden verbunden.

Durch Lösen dieser Schrauben wird ein Teil der Ventilinsel abgetrennt und weitere

Blöcke können auf einfache Weise eingefügt werden. So wird die rasche und zuverläs-

sige Erweiterbarkeit der Ventilinsel gewährleistet.

Die modulare elektrische Peripherie

Die Ansteuerung der Ventile erfolgt bei Multipolinsel und Feldbusinsel in unterschiedli-

cher Weise.

Die VTSA/VTSA-F mit CPX-Interface basiert auf dem internen Bussystem des CPX-Termi-

nals und nutzt dieses Kommunikationssystem für alle Magnetspulen und eine Vielzahl

an elektrischen Ein- und Ausgangsfunktionen.

Die parallele Verkettung ermöglicht:

• Übertragung der Schaltinformationen

• Kompakten Aufbau

• Platzbezogene Diagnose

• Getrennte Spannungsversorgung der Ventile

• Flexiblen Umbau ohne Adressverschiebung

• Übertragung von Status-, Parameter- und Diagnosedaten

VTSA mit elektrischer Peripherie CPX

Modularität bei elektrischer Peripherie CPX

Technische Daten online

www.festo.com/catalogue/ v

tsa

Bestellung

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ ...

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Konfigurations-Teile-Nr.

Ventilinsel, elektrischer Teil

Anschlussge-

winde

Typ

Teile-Nr.

Ventilinsel VTSA, entspricht ISO 15407-2 / ISO 5599-2

Ventilinsel VTSA mit Multipolanschluss metrisch

VTSA-MP

539215

Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal

metrisch

VTSA-FB

539217

NPT

VTSA-FB-NPT 539218

Ventilinsel, elektrischer Teil

Anschlussge-

winde

Typ

Teile-Nr.

Ventilinsel VTSA-F, durchflussoptimierte Ausführung

Ventilinsel VTSA-F mit Multipolanschluss metrisch

VTSA-F-MP 547963

NPT

VTSA-F-MP-NPT 547964

Ventilinsel VTSA-F mit CPX-Terminal

metrisch

VTSA-F-FB 547965

NPT

VTSA-F-FB-NPT 547966

Die Ventilinseln werden nach Ihren Bestellvorgaben montiert und einzeln geprüft. Der Montage- und Installationsaufwand beschränkt sich somit auf ein Minimum.