Table of Contents Table of Contents
Previous Page  201 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 201 / 250 Next Page
Page Background

11

QS, Standard

199

2016/11 – Änderungen vorbehalten

www.festo.com/catalogue / ...

Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen >

Steckverschraubungen QS, Standard-Reihe

Bestellung

Steckverbindung QS, gerade Form

Anschluss 1 Anschluss 2 Typ

Teile-Nr.

4 mm

4 mm

QS-4

153031

6 mm

6 mm

QS-6

153032

8 mm

8 mm

QS-8

153033

10 mm 10 mm QS-10

153034

12 mm 12 mm QS-12

153035

16 mm 16 mm QS-16

1)

153036

reduzierend

6 mm

4 mm

QS-6-4

153037

8 mm

4 mm

QS-8-4

130606

6 mm

QS-8-6

153038

10 mm 6 mm

QS-10-6

130607

8 mm

QS-10-8

153039

12 mm 8 mm

QS-12-8

130608

10 mm QS-12-10

153040

1) Packungseinheit 1 Stück

Schott-Steckverbindung QSS

Anschluss 1 Anschluss 2 Typ

Teile-Nr.

4 mm

4 mm

QSS-4

153157

6 mm

6 mm

QSS-6

153158

8 mm

8 mm

QSS-8

153159

10 mm 10 mm QSS-10

153160

12 mm 12 mm QSS-12

153161

mit Festbund

8 mm

8 mm

QSS-8-F

130642

10 mm 10 mm QSS-10-F

130643

12 mm 12 mm QSS-12-F

130644

Steckkappe QSC

Anschluss 1 Anschluss 2 Typ

Teile-Nr.

4 mm

QSC-4

153262

6 mm

QSC-6

153263

8 mm

QSC-8

153264

10 mm –

QSC-10

153265

12 mm –

QSC-12

153266

Steckverbindung QS-...H, gerade Form

mit Steckhülse

Anschluss 1 Anschluss 2 Typ

Teile-Nr.

reduzierend

6 mm

4 mm

QS-6H-4

153041

8 mm

4 mm

QS-8H-4

130622

6 mm

QS-8H-6

153042

10 mm 6 mm

QS-10H-6

130623

8 mm

QS-10H-8

153043

12 mm 6 mm

QS-12H-6

132981

8 mm

QS-12H-8

130624

10 mm QS-12H-10

153044

Blindstopfen QSC-...H

Steckhülse

Anschluss 1 Anschluss 2 Typ

Teile-Nr.

4 mm

ohne

QSC-4H

153267

6 mm

ohne

QSC-6H

153268

8 mm

ohne

QSC-8H

153269

10 mm ohne

QSC-10H

153270

12 mm ohne

QSC-12H

153271

16 mm ohne

QSC-16H

1)

153272

1) Packungseinheit 1 Stück

L-Steckverschraubung QSL, L-Form, ausrichtbar

Außengewinde mit Außensechskant

Anschluss 1 Anschluss 2 Typ

Teile-Nr.

R-Gewinde

R

x

4 mm

QSL-1/8-4

153045

6 mm

QSL-1/8-6

153046

8 mm

QSL-1/8-8

153048

10 mm QSL-1/8-10

190658

R

¼

4 mm

QSL-1/4-4

190659

6 mm

QSL-1/4-6

153047

8 mm

QSL-1/4-8

153049

10 mm QSL-1/4-10

153051

12 mm QSL-1/4-12

164981

R

y

6 mm

QSL-3/8-6

190660

8 mm

QSL-3/8-8

153050

10 mm QSL-3/8-10

153052

12 mm QSL-3/8-12

153053

16 mm QSL-3/8-16

1)

164958

R

½

10 mm QSL-1/2-10

1)

190661

12 mm QSL-1/2-12

1)

153054

16 mm QSL-1/2-16

1)

153055

G-Gewinde mit Dichtring

G

x

4 mm

QSL-G1/8-4

186116

6 mm

QSL-G1/8-6

186117

8 mm

QSL-G1/8-8

186119

G

¼

6 mm

QSL-G1/4-6

186118

8 mm

QSL-G1/4-8

186120

10 mm QSL-G1/4-10

186122

12 mm QSL-G1/4-12

186351

G

y

8 mm

QSL-G3/8-8

186121

10 mm QSL-G3/8-10

186123

12 mm QSL-G3/8-12

186124

16 mm QSL-G3/8-16

1)

186348

G

½

12 mm QSL-G1/2-12

1)

186125

16 mm QSL-G1/2-16

1)

186126

1) Packungseinheit 1 Stück